Directive Machines

Produits et Solutions pour la Sécurité de vos machines.

Produits et Solutions pour la Sécurité de vos machines.

La Directive Machines 2006/42/EC est une directive européenne qui assure la libre circulation des machines sur le marché Européen, en garantissant le niveau minimum de protection de la santé et de la sécurité des opérateurs.
La Directive fournit les critères, renvoyant à d'autres normes, pour assurer la conformité.

La méthode d'évaluation et de réduction des risques est décrite dans la norme EN ISO 12100, qui fournit les principes et les procédures permettant d'assurer la sécurité lors de la conception de la machine.

Des paramètres spécifiques que le fabricant de machines doit respecter pour y parvenir ont été établis :

  • Construction du système de sécurité en fonction du niveau de risque
  • Fiabilité du système de sécurité
  • la capacité du système à reconnaître et à corriger les défauts
  • Sélection et dimensionnement des composants

La tâche du fabricant de la machine consiste à examiner le fonctionnement principal de sa machine, à identifier les risques, à tenter de les minimiser au moyen de dispositifs de sécurité physiques ou de barrières inévitables, et à choisir de manière adéquate les composants du système de sécurité et la configuration de l'installation.

Une série de normes harmonisées ont été publiées pour garantir l'adéquation et la sécurité des solutions adoptées, notamment la norme ISO 13849-1, qui établit les exigences de sécurité et les lignes directrices relatives à la conception et à l'intégration des parties des systèmes de contrôle liées aux fonctions de sécurité (SRP/CS).