Les principaux objectifs de Camozzi sont la qualité et la sécurité, la protection de l'environnement et la conformité de nos activités avec les territoires dans lesquels elles sont exercées.
Certifications du Système, de la Qualité et de l'Environnement
Depuis 1993, Camozzi est certifiée selon la norme ISO 9001 pour la gestion de la qualité.
En 2003, l'entreprise a obtenu la certification ISO 14001 pour la gestion de l'environnement.
La même année, DNV, la société mondiale d'assurance qualité et de gestion des risques, a certifié le système de gestion intégré de Camozzi, y compris les normes ISO 9001 et ISO 14001. En 2013, Camozzi a obtenu la certification ISO/TS 16949 pour la production de raccords de freinage de la Série 9000. En 2018, la certification à évoluée sur la nouvelle version de la norme IATF 16949.
Certifications de produits et déclarations de conformité
- Consultez toutes les Certifications de nos produits
Normes Techniques
- ISO 4414 - Puissance des fluides pneumatiques - Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs composants
Notes environnementales
- Emballage : nous respectons l'environnement, c'est pourquoi nous utilisons des matériaux recyclables, notamment du PE et du papier recyclable.
- Projet de Conception Écologique : lors de l'étude de nouveaux produits, l'impact sur l'environnement est toujours pris en considération (projet en cours, élaboration, etc.).
Certifications liées à Camozzi Technopolymers S.r.l.