Camions & Remorques

Les véhicules utilitaires sont un domaine d'application exigeant. Les Camions doivent fonctionner dans des conditions climatiques et environnementales variées. Un temps de fonctionnement maximal et un coût de possession réduit sont les principaux besoins. Les composants destinés à ce marché, qu'ils soient fournis à l'équipementier, au carrossier ou au marché des pièces de rechange, doivent être fiables et robustes pour que les roues tournent et que votre entreprise continue à fonctionner.

  • La suspension des sièges : Raccords, Vannes, Régulateurs
  • Réglage de la colonne de direction : Raccords, Vannes
  • Klaxon :Raccords, Vannes
  • Nettoyage de la cabine : Coupleurs rapides, Raccords
  • Pilotage pneumatique :Raccords, Vannes manuelles
  • Portes automatiques : Actionneurs, Vannes, Raccords, Systèmes d'entraînement complets (pneumatique et électrique)

  • Système de freinage : Raccords, Vannes
  • Système de suspension :  Raccords, Vannes
  • Gonflage des pneus :  Raccords, Vannes, Régulateurs et sous systèmes  (active & passive)

  • Hydraulique (pilotage pneumatique): Raccords, Vannes
  • Actionnement des volets, des verrous, des seuils de porte,...: Actionneurs, Vannes, Raccords
  • Portes automatiques : Actionneurs, Vannes, Raccords, Complete Drive Systems
  • Systèmes de dégivrage des remorques : Vannes de contrôle, Raccords
  • Positionnement : Vannes proportionelles pour contrôler la position ou la force
  • 5e roue : Raccords de Lubrification, Actionneurs, Vannes

  • Actionnement pneumatique : Raccords, Vannes, Vérins
  • Système de carburant : Raccords, Vannes
  • Système de refroidissement : Raccords, Vannes
  • Circuit d'huile : Raccords
  • Traitement des gaz d'échappement : Raccords, Vannes, Régulateurs
07/05/2020