La vanne à siège incliné est une vanne à commande pneumatique conçue pour contrôler la vapeur, les liquides, les gaz et les fluides qui contiennent des particules solides en suspension. Le montage et la conception en angle de la vanne permettent un débit élevé et constant, tout en assurant une faible perte de charge.
Fabriquée entièrement en acier inoxydable, cette vanne est la solution idéale pour de nombreuses applications industrielles, même lorsqu'en plus de débits élevés, le contrôle de fluides visqueux est également nécessaire. Elle est disponible dans une gamme de différentes versions ainsi que dans des modèles spéciaux à installer dans des applications avec un sens d'écoulement sous le clapet, afin d'éviter ou de réduire l'effet de coup de bélier lors de la fermeture de la vanne.
Bénéfices :
- Débit élevé
- Faible résistance aux fluides
- Versions disponibles qui évitent les effets de coup de bélier
- Conforme à la directive PED 97/23/CE
- Conforme à la directive ATEX
Secteurs et applications :
- Pâtes et papiers
- Textile
- Chimie
- Énergie
- Traitement de l'eau
- Food & beverage
- Traitement des cours d'eau & de l'eau chaude
- Traitement de l'Air & Gaz
- Pharmaceutique & Cosmétique