Le système est composé de deux modules de base : Maître et Esclave qui peuvent être combinés individuellement selon les besoins de l'application.
Fonctions de base
Contrôle du débit à l'aide de capteurs de pression et d'orifices calibrés
Contrôle de la pression avec un capteur de pression
- Le module Master utilisé seul permet la création d'un contrôle de pression à deux voies en boucle fermée.
- L'utilisation de la combinaison Maître-Esclave permet un contrôle de la pression en boucle fermée à trois voies.
Contrôle de position en boucle fermée pour les vérins pneumatiques avec un système de retour de position
- L'utilisation de la combinaison Maître-Esclave permet un contrôle de position en boucle fermée.
Bénéfices
- Contrôle en boucle fermée du débit, de la pression et de la position
- Des solutions personnalisées et clés en main
- Communication en série
- Modulaire
Applications
L'Open Fram Controlleur peut être facilement configuré pour répondre aux besoins d'applications spécifiques, afin de fournir les solutions clés en main les plus efficaces, réduisant ainsi les temps d'assemblage et la complexité du système.
Les différents modules Maître et Esclave peuvent être combinés et pilotés par de simples communications série, ce qui facilite le contrôle d'applications complexes. Les applications typiques pourraient inclure le mélange de différents gaz, le pilotage de différentes pressions dans différentes parties de la machine, ou le positionnement d'un vérin pneumatique par un seul signal de commande.
Regardez les vidéos de l'Open Frame Controller - Régulateur proportionnel modulaire :