Concentrateurs d'oxygène

L'air est un mélange d'oxygène et d'azote, et un concentrateur d'oxygène sépare ces deux gaz et augmente la proportion d'oxygène d'environ 21% à environ 90%. L'air atmosphérique est piégé par le concentrateur et filtré.

FONCTION D'APPLICATION : Régulation de la pression de sortie de l'oxygène.

PRODUITS:

  • Les Micro-régulateurs de pression de la Série TC ont été conçus pour être utilisés pour toutes les applications et tous les équipements où il est nécessaire d'insérer le composant unique dans des circuits intégrés ou des collecteurs personnalisés pour gérer et ajuster les gaz médicaux et l'oxygène.
  • Les Micro-régulateurs de pression de la série M sont disponibles en raccordement G1/8 et G1/4 et permettent de régler les gaz médicaux et l'oxygène.

FONCTION D'APPLICATION: Contrôle de l'alimentation en air comprimé des séparateurs

PRODUITS:

  • Les Vannes à cartouche à commande pneumatique de la série 8 sont particulièrement adaptés aux applications nécessitant un débit élevé combiné à une conception compacte.
  • Les Électrovannes à commande directe de la série P sont disponibles en version 3/2, soit NC soit NO.

FONCTION D'APPLICATION : Régulation du débit d'oxygène sortant

PRODUITS: 

  • Vannes proportionnelles à commande directe de la Série AP
  • Électrovannes proportionnelles à commande directe et à pression compensée de la Série CP

FONCTION D'APPLICATION : Connexions et raccords spéciaux à utiliser avec l'oxygène.

PRODUIT: Raccords et accessoires OX1 pour les applications des gaz médicaux et de l'oxygène.

FONCTION D'APPLICATION: Système intégré pour introduire de l'air dans le système

24/09/2020