Catalogo

Catalogue


Disegni 2D/3D

2D/3D

Industrial Automation, Transportation

Vérins End Lock | Série 63

Un verrouillage robuste pour des applications à risque 

Un verrouillage robuste pour des applications à risque 

Les vérins pneumatiques END LOCK sont équipés de verrouillage mécanique automatiques en fin de course qui garantissent un maintien sûr et sécurisé de la tige du vérin en position totalement fermée et totalement ouverte. Les verrouillages s'activent et se libèrent automatiquement, sans nécessiter de signaux ou de commandes externes. Les vérins de la série 63 sont conformes à la norme ISO 15552.

Le verrouillage mécanique automatique, rend les vérins END LOCK de la série 63 particulièrement approprié aux secteurs et fonctions où il est indispensable de bloquer la position du vérin, soit pour éviter le glissement pendant les arrêts prolongés ou dans les situations d'absence d'air, par exemple dans le secteur du transport, dans les industries de l'impression & papier et du bois. 

En outre, leur capacité à résister à des forces externes, bien supérieures à la force exercée par le piston, font du vérin END LOCK la solution idéale pour les applications telles que les élévateurs, les positionneurs et les presses où un plus grand degré de sécurité est nécessaire, par rapport aux dispositifs de verrouillage de tige plus traditionnels combinés à des vannes de blocage. 


VARIANTES DE VÉRINS:

Les vérins END LOCK de la série 63 sont disponibles dans différentes variantes qui permettent de les utiliser même dans des applications avec des environnements difficiles ou des conditions de travail défavorables. 

Ces configurations sont principalement utilisées dans des applications qui exigent robustesse et fiabilité, telles que le secteur des transports, notamment lorsque les camions ou des véhicules spéciaux sont caractérisés par de fortes vibrations, des changements fréquents de température ou des environnements de travail humides et poussiéreux. 

Grâce à son verrouillage mécanique automatique, le vérin END LOCK convient parfaitement aux secteurs industriels tel que l'imprimerie & papier ou le travail du bois, où une sécurité maximale est nécessaire en raison du mouvement du matériel par des processus de lavage, d'arrêt ou de poussée. Le verrouillage intégré permet d'utiliser le vérin même dans des environnements de travail poussiéreux ou dans des espaces restreints. 


BÉNÉFICES:

Robuste, Fiable et Efficace 

  • Fiabilité et sécurité même dans des conditions difficiles: Conception robuste pour une grande fiabilité 
  • Augmentation de performance de la machine: Force de verrouillage supérieure à la force de poussée du vérin (6bar)
  • Réduction de la maintenance et  de l'installation: Fonctions fiables de verrouillage et de déverrouillage automatiques
  • Réduction du temps d'installation: Système de verrouillage/déverrouillage  facile à installer et à utiliser 
  • Mise à jour fonctionnelle de la machine: Conforme à la norme ISO 15552. Les vérins normalisés peuvent être remplacés par des vérins END LOCK 


SECTEURS:

  • Transports | Automatisation Mobile: Systèmes de pas de porte, hayons de remorque, volets aérodynamiques actionnés, rampes pour passagers, systèmes de rampes rétractables
  • Automatisation Industrielle: Axes vertical, élévateurs, presses et unités de basculement