Industrial Automation

Vérin ISO 6432 Série 23 avec auto-amortissement

Les nouveaux vérins pneumatiques Série 23 se basent sur le concept innovant d'"auto-amortissement" et sont conformes à la norme ISO 6432

Les nouveaux vérins pneumatiques Série 23 se basent sur le concept innovant d'"auto-amortissement" et sont conformes à la norme ISO 6432

Grâce à un système breveté, le vérin régule automatiquement l'amortissement afin de toujours obtenir la décélération optimale. Durant toute la phase d'amortissement, le mouvement du vérin est fluide et sans à-coups, ce qui permet de réduire les vibrations et le bruit tout en garantissant une plus grande fiabilité ainsi que des performances constantes dans le temps. L’absence de réglages manuels réduit le temps d'installation et évite toute altération potentielle. De plus, les vérins sont adaptés pour de nombreuses applications industrielles, notamment dans les cas où les conditions de travail pourraient subir des variations dans le temps, à cause d'un changement de format ou de l'usure des mécanismes de la machine.
 

Système d'auto-amortissement

Le système d'"auto-amortissement" prévoit l'utilisation d'ogives profilées sur lesquelles se trouvent des trous avec une position et des dimensions spécialement conçues pour permettre au système de s'adapter aux différentes combinaisons de vitesse et de masse appliquées.

 

Go