Industrial Automation

Actionneurs rotatifs avec système pignon crémaillère | Série QR

Compact, double effet, magnétique

Tailles : 7,10,20,30,50 mm

Compact, double effet, magnétique

Tailles : 7,10,20,30,50 mm

Les actionneurs rotatifs de la série QR sont des vérins à double piston, capables de fournir des couples élevés en assurant une grande stabilité et un mouvement de rotation précis. L'angle de rotation peut être facilement réglé à volonté entre 0° et 190° par le biais de boulons de réglage ou d'absorbeurs hydrauliques positionnés sur un côté de la table rotative. L'utilisation d'absorbeurs de chocs permet d'amortir deux à cinq fois plus d'énergie cinétique qu'avec des vis de réglage. La table rotative est compacte et permet un montage direct de la charge. Leur conception compacte, leur légèreté et la facilité de combinaison avec l'EOAT rendent ces actionneurs particulièrement adaptés pour une utilisation dans les secteurs de l'assemblage et l'emballage et avec toute application qui requière durant le transfert un basculement ou une rotation des objets.

• Conception compacte

• Grande stabilité de rotation

• Angle de rotation réglable

• Facilité d'installation 

• Amortisseurs mécaniques ou hydrauliques

• Peut-être intégré dans des systèmes de manipulation

Go