La Série Mx Safemax est la nouvelle vanne de sécurité, conçue pour fournir une solution plug & play, conforme à la directive Machines 206/42/CE
SÉRIE MX SAFEMAX
Les vannes de la série MX SAFEMAX sont conformes à la norme ISO 13849-1, qui fait référence à la conception sûre des systèmes de contrôle qui assurent les fonctions de sécurité. Ces vannes sont équipées d'un capteur intégré qui détecte la position du tiroir et vérifie si le système est rapidement déchargé en cas d'urgence.
La vanne de la Série MX Safemaxe est disponible en 2 versions :
- Vanne à canal unique : est un composant classé dans la catégorie 2 et permet d'atteindre le niveau de performance D.
- Vanne à double canal : est un composant classé dans la catégorie 4 et permet d'atteindre le niveau de performance E.
Bénéfices:
- Conforme à la directive Machines 2006/42/EC
- Intégration facile avec Unités FRL Série MX2
- Solutions permettant d'atteindre jusqu'au niveau de performance E
NOUVELLE SÉRIE MX SAFEMAX AVEC VANNE DE DÉMARRAGE PROGRESSIF
La nouvelle vanne de démarrage progressif de la Série Mx Safemax permet une mise en pression progressif du système, tout en maintenant toutes les fonctions de sécurité. Les dimensions compactes et la construction interne des composants permettent d'intégrer facilement la vanne de démarrage progressif aux unités de traitement de l'air de la Série MX2 sans avoir besoin d'interfaces de connexion supplémentaires. La vanne de démarrage progressif est positionné en amont des vannes de sécurité, elle n'interfère donc pas avec le flux d'air évacué et permet aux vannes de sécurité de décharger rapidement le système en cas d'urgence.
Bénéfices:
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/EC
- Intégration facile avec Unités FRL Série MX2
- Solution permettant d'atteindre jusqu'au niveau de performance E
- Vanne de démarrage progressif intégrée
- Aucune interface de connexion nécessaire
LA DIRECTIVE MACHINES 2006/42/EC
Produits et solutions pour la sécurité des machines
Il s'agit d'une directive Européenne qui assure la libre circulation des machines au sein du marché Européen, en garantissant le niveau minimum de protection de la santé et de la sécurité des opérateurs.
La directive fournit les critères, en se référant à d'autres normes, pour atteindre la conformité. La méthode d'évaluation et de réduction des risques est décrite dans la norme EN ISO 12100 qui fournit les principes et les procédures pour atteindre la sécurité dans la conception des machines. A cette fin, certains paramètres que le fabricant de machines doit respecter ont été fixés:
- La construction du système de sécurité en fonction du niveau de risque
- La fiabilité du système de sécurité
- La capacité du système à reconnaître et de corriger les défauts
- La sélection et le dimensionnement des composants