La vanne à siège incliné est une vanne à commande pneumatique conçue pour contrôler la vapeur, les liquides, les gaz et les fluides qui contiennent des particules solides en suspension. La forme du corps favorise un débit élevé et constant, tout en garantissant une faible chute de pression.
Entièrement réalisée en acier inoxydable, cette vanne est la solution idéale pour de nombreuses applications industrielles, où outre les hauts débits, le contrôle de fluides visqueux est requis. Il existe également des modèles spécifiques à installer dans les applications avec un sens d'écoulement sous le clapet, qui permettent d'éliminer et d'atténuer le phénomène du coup de bélier durant la phase de fermeture de la vanne.
Bénéfices:
- Débit élevé
- Faible résistance du fluide
- Conception anti coup de bélier
- Conforme à la directive PED 97/23/EC
- Conforme à la directive ATEX
Secteurs et applications:
- Pâtes et papiers
- Textile
- Chimique
- Énergie
- Traitement des eaux
- Agro-alimentaire
- Traitement de la vapeur et de l'eau chaude
- Traitement de l'air et du gaz
- Pharmaceutique et cosmétique