Industrial Automation, Life Science

Vannes à siège incliné | Série ASX - ASP

CONTRÔLE DES FLUIDES SANS COMPROMIS

CONTRÔLE DES FLUIDES SANS COMPROMIS

SÉRIE ASX

Entièrement réalisée en acier inoxydable, cette vanne est la solution idéale pour de nombreuses applications industrielles, même lorsqu'en plus des débits élevés, le contrôle de fluides visqueux est également requis. La série ASX est disponible dans une gamme de versions différentes ainsi que dans des modèles spéciaux destinés à être installés dans des applications où le sens du débit se trouve sous le clapet, afin d'éviter ou de réduire l'effet de coup de bélier lors de la fermeture de la vanne. 

Bénéfices :

  • Débit élevé 
  • Faible résistance du fluide 
  • Version anti coups de bélier également disponible 
  • Conforme à la directive PED 97/23/EC
  • Conforme à la directive ATEX

Secteurs industriels et applications: Textile - Produits Chimiques - Pâte & Papier - Alimentation & Boissons - Énergie - Pharmaceutique & Cosmétique - Traitement Air & Gaz - Traitement de l'Eau - Traitement de Vapeur et d'Eau Chaude 


SÉRIE ASP

Les vannes à siège incliné à commande directe de la Série ASP sont la solution idéale pour les applications industrielles qui nécessitent des solutions robustes et résistantes. Elles sont compatibles avec les principaux gaz d’alimentation, les liquides inertes et les fluides contenant des particules solides en suspension.. La Série ASP est disponible en différents modèles et avec des raccordements allant de 3/8” à 2-1/2” à 2-1/2”. Elle existe également en 2 versions, l’une avec l’une avec le sens du flux au-dessus du clapet pour les applications gaz et vapeur et l’autre avec le sens du flux sous le clapet, pour les liquides.

Bénéfices :

  • Pression différentielles jusqu'à 20 bar 
  • Débit élevé 
  • Faible résistance du fluide 
  • Versions anti coups de bélier également disponible 
  • Conforme à la directive PED 97/23/EC
  • Conforme à la directive ATEX 

Secteurs industriels et applications: Textile - Traitement de l'Eau - Traitement de la Vapeur & Eau chaude - Énergie - Pâte & Papier - Traitement Air & Gaz 

Go