Catalogo

Catalogue


Disegni 2D/3D

2D/3D

Industrial Automation, Life Science

Régulateur de pression proportionnel Série PRE avec technologie CoilVision®

Le régulateur de pression proportionnel de la Série PRE est équipé d'une nouvelle technologie CoilVision® qui surveille en permanence le fonctionnement des bobines du régulateur et prévient les éventuels dysfonctionnements.

Le régulateur de pression proportionnel de la Série PRE est équipé d'une nouvelle technologie CoilVision® qui surveille en permanence le fonctionnement des bobines du régulateur et prévient les éventuels dysfonctionnements.

Toutes les données provenant du régulateur peuvent être transmises sans fil, pour enregistrement, collecte et analyse, et peuvent être intégrées et utilisées pour visualiser l'efficacité du fonctionnement du composant par l'intermédiaire d'un tableau de bord. 

La série PRE est disponible en deux tailles et en différentes configurations, y compris la connectivité IO-Link. En plus des options standards avec ou sans affichage, il existe une version avec vanne d'échappement intégrée, qui permet d'évacuer l'air même sans alimentation électrique.

Une version associable permet la commande de plusieurs sorties avec une seule entrée, tandis qu'une version avec une connexion supplémentaire à un capteur externe permet le contrôle de la pression à n'importe quel endroit du système. Elle est disponible pour des applications où il est nécessaire de contrôler la pression de liquides ou de gaz agressifs.

Bénéfices : 

  • "Technologie CoilVision®" pour les diagnostics et l'analyse de l'état de santé
  • Compatible avec de l'oxygène
  • Paramètres de contrôle personnalisables
  • Flexibilité de la configuration 
  • Version IO-Link 
  • Version avec et sans affichage
  • Version associable 
  • Version avec vannes d'échappement intégrées
  • Certificat ATEX - UL CSA
  • Version préréglable à 5 bits pour un maximum de 32 pressions différentes
  • Modulable avec la Série MD

Secteurs : 

  • Agro-Alimentaire
  • Life Science
  • Machines-outils et systèmes de production 
  • Machine pour le travail du bois
  • Impression et Papier

 

Go