Industrial Automation, Life Science

Régulateur de Pression Proportionnel | Série PME

Compact, léger et sans compromis 

Compact, léger et sans compromis 

Le régulateur de pression proportionnel Série PME est la solution idéale pour les applications industrielles qui nécessitent un contrôle précis de la pression dans un système.

Ce nouveau régulateur de pression offre des performances pneumatiques élevées, tout en ayant un poids et des dimensions réduits au minimum pour permettre une plus grande flexibilité dans son utilisation. 

La Série PME est disponible en deux tailles et versions. Une Version dispose d'une vanne d'échappement intégrée qui permet au système de se décharger même en l'absence de courant. La seconde est une version manifold, idéale pour contrôler plusieurs sorties avec une seule entrée. Chacune de ces versions a été conçue pour répondre à un large éventail d'applications pour garantir un contrôle fiable et précis de l'ensemble du système. 


BÉNÉFICES:

  • Version Manifold
  • Version avec vanne d'échappement intégrée 
  • Modulaire avec la série MD 
  • Compact et efficace 
  • Configuration App that uses NFC technology