Industrial Automation, Life Science

Raccords Instantanés | GRIPfit

Quatre gammes adaptées à chaque application

Quatre gammes adaptées à chaque application

LOGO GRIPfit

Le GRIPfit est une nouvelle génération de raccords instantanés fabriqués avec des matériaux de haute performance et équipés d'une bague de serrage flexible en acier inoxydable pour faciliter la connexion et la déconnexion de la plupart des tubes semi-rigides, en limitant les effets du marquage du tube et en garantissant un serrage robuste et fiable sur toute la surface du tube.

Les raccords GRIPfits sont idéals pour le vide et les basses pressions, tant dans les applications statiques que dynamiques, grâce à la nouvelle technologie d'étanchéité.


BÉNÉFICES:

Facile à connecter et à déconnecter | Etanchéité optimale | Long cycle de vieCapacité de débit élevéeMarquage limité sur les tubes | CORPS PA11  Biosourcé.


APPLICATIONS:

Ces nouveaux raccords instantanés ont été développés pour couvrir et satisfaire les besoins des différentes applications du marché.

Les matériaux utilisés sont conformes aux principales normes et directives et ont été conçus pour répondre et s'adapter parfaitement aux exigences d'application spécifiques de chaque secteur.