Né pour résister
Camozzi a élargi sa famille de connecteurs pneumatiques et fluidiques avec une nouvelle gamme de raccords et d'accessoires en acier inoxydable 316L.
Adaptée aux applications industrielles exigeant des solutions sûres qui résistent à des températures de fonctionnement élevées, cette gamme est également hautement résistante à la corrosion et à la contamination.
La gamme complète comprend des raccords accessoires, des raccords instantanés, des raccords à fonction, des silencieux, des mini robinets dans de nombreuses versions et tailles pour répondre aux différents besoins d'application.
Toutes ces options de produits garantissent une connexion fiable et sécurisé sous différentes conditions de fonctionnement.
Entièrement fabriquée en acier inoxydable, cette gamme est idéale pour les applications de l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, chimique, de la santé et de la cosmétique où l'hygiène, la fiabilité et l'inertie chimique sont les caractéristiques clés nécessaires pour empêcher la casse et la maintenance d'urgence résultant des dommages causés par la corrosion.
BÉNÉFICES:
- Haute résistance aux fluides et environnements agressifs
- Certification NSF pour les application Agro-alimentaires
- Facilité de connexion et déconnexion
- Résistance chimique à la corrosion
- Résistance à l'impact et aux chocs mécaniques
SECTEURS ET APPLICATIONS:
- Food & beverage
- Production chimique
- Industrie Pharmaceutique
- Life science
- Systèmes des découpe laser
- Systèmes de peintures & revêtements
- Systèmes de gestion thermique