Industrial Automation

Raccords de refroidissement par eau | Série 7000 Fluidics

Les nouveaux raccords instantanés pour les systèmes de refroidissement 

Les nouveaux raccords instantanés pour les systèmes de refroidissement 

Les raccords instantanés Fluidics de la Série 7000 permettent un passage aisé des fluides dans les systèmes de refroidissement. Les systèmes de refroidissement par liquide sont considérés comme meilleurs que le refroidissement par air, en termes d'efficacité, de rendement, de compacité et de bruit, dans un large éventail d'applications allant des serveurs informatiques aux équipements industriels. La gamme de raccords Fluidics Série 7000 a été conçue avec un technopolymère spécial, basé sur des matières premières renouvelables, qui permet au composant de résister à l'absorption d'eau aux variations de température et aux additifs des liquides de refroidissement. Le matériau maintient une stabilité dimensionnelle constante au contact de différents fluides et ne se dégrade pas avec le temps. 

Les caractéristiques de préhension avancées font de la Série 7000 Fluidics une excellente alternative aux raccords traditionnels, garantissant un accrochage uniforme sur toute la surface du tube. Cela permet d'améliorer la fiabilité et la résistance aux connexions et déconnexions répétées du tube. Une connexion fiable, des dimensions compactes et une installation facile dans les espaces restreints ne sont que quelques une des caractéristiques qui font de ces nouveaux raccords une solution innovante pour de nombreux systèmes de refroidissement.  


SÉRIES 7000 FLUIDICS pour le REFROIDISSEMENT DES ORDINATEURS ET DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Haute fiabilité et résistance aux fluides 

Les systèmes de refroidissement par liquide dans l'industrie électronique, les centres de données et les alimentations électriques nécessitent des composants fiables et stables pour garantir la protection des équipements contre la surchauffe et maintenir l'intégrité des données. Les dimensions compactes et la résistance à la corrosion et à l'usure, font de la série 7000 Fluidics une solution fiable et adaptée pour fonctionner dans les systèmes de refroidissement des serveurs et des systèmes électroniques. 

Applications:

  • Data centers racks
  • Refroidissement des serveurs par eau 
  • Plaques de refroidissements  pour les processeurs 
  • Plaques de refroidissement par liquide
  • Stockage de l'énergie – Bloc d'alimentation 
  • Stockage de l'énergie - Racks de batteries 


SÉRIES 7000 FLUIDICS pour LE REFROIDISSEMENT DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

Haute résistance aux différents fluides 

Les systèmes laser, les circuits pour l'injection plastique et les équipements de soudage nécessitent tous un contrôle thermique précis de l'outil de travail et/ou de la pièce afin de maximiser la productivité. Les raccords Fluidics Série 7000 sont conçus avec un polymère innovant qui ne corrode ni n'absorbe le liquide de refroidissement et maintient une haute fiabilité, même à des températures élevées. L'assemblage par encliquetage facilite la connexion et déconnexion des tubes, ce qui réduit les temps d'installation et de maintenance tout en garantissant des connexions fiables même dans les conditions de fonctionnement difficile. 

Applications:

  • Énergie: Piles à combustible, Batteries, Stockage de l'énergie 
  • Lasers et soudage: Têtes et Générateurs laser, Pinces à souder, Refroidisseurs 
  • Injection plastique: Moules, Refroidisseurs 

Go