Nos pinces parallèles auto-centrantes avec un guide en forme de H sont disponibles en 5 tailles avec une course standard ou longue. Grâce aux matériaux et au revêtement de surface utilisés, le préhenseur offre une protection contre la pénétration d’impuretés ainsi qu’une fiabilité accrue et des performances élevées dans le temps pour les applications les plus courantes dans les secteurs de l’industrie et de l’assemblage.
Sa taille compacte, sa haute répétabilité et ses vitesses d’ouverture et de fermeture rapides rendent ces pinces pneumatiques particulièrement adaptées aux applications telles que Pick & Place, l’insertion de petits objets et le maintien de la machine sur des processus automatisés avec des cycles de production élevés ou longs.
BENÉFICES :
- Conception robuste, compacte et légère
- Haute fiabilité
- Sans Cuivre, Silicone et PTFE
- Haute répétabilité
- Protégé contre la pénétration des impuretés (IP40)
SECTEURS: