Adaptés aux espaces réduits, compacts et résistants, les mini robinets à tournant sphérique sont faciles à utiliser sur les réseaux d'air et de fluides, spécifiquement dédiés à à l'ouverture ou à la fermeture des circuits. Equipées de raccords instantanés ou filetés, ces séries allient légèreté et facilité d'installation. Les dimensions compactes répondent à la demande croissante de maniaturisation
Ils sont disponibles en 4 versions différentes :
- Version MINI
- Version ECO
- Version Papillon
- Version 3/2- voies

Elles sont fabriquées en alliage de laiton CW617N-DW entièrement approvisionné et fabriqué en Italie, chromé ou nickelé pour une meilleure résistance à la corrosion que les vannes à bille ordinaires. La conception et la construction simples permettent aux mini vannes à bille de convenir à une large gamme d'applications sur le marché. La poignée en nylon chargée de verre permet de faire tourner facilement la boule pour l'ouverture ou la fermeture du débit.
BÉNÉFICES:
- Dimensions compactes
- Réduction du temps d'installation
- Légèreté
- Capacité de débit maximale
- Facilité d'actionnement du levier
- Utilisation avec des tubes en polymère
SECTEURS ET APPLICATIONS INDUSTRIELS :
- Circuits hydrauliques
- Chauffage au sol
- Compresseurs d'air
- Plomberie