Industrial Automation

Îlot de distribution avec Technologie CoilVision® | Série D

Si compacte. Si facile. Si intelligent.

Si compacte. Si facile. Si intelligent.

La Série D est la nouvelle unité de distributeurs capable d'assurer productivité et flexibilité optimales pour une utilisation dans de nombreux systèmes d'automatisation industrielle. Cette série est disponible à la fois en version multipôle et en communication version. 

L'îlot de distribution série D est équipé de la technologie CoilVision® qui permet de surveiller et de prévoir l'état d'usure et d'efficacité de certaines pièces des électrovannes. Les données recueillies, l'historique des alarmes et l'état de santé sont indiqués par différentes combinaisons de LED clignotantes sur le module et peuvent être envoyées à un PLC ou vers une passerelle IloT sans fil, puis vers le cloud. 

Bénéfices : 

  • Flexibilité de connexion des modules E/S
  • Diagnostics et prédictivité intégrés
  • Protocoles disponibles : PROFIBUS-DP, CANopen, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
  •   

    Compact, modulaire et flexible 

    Série D - Taille 2 Cet îlot de distribution est conçu pour les applications qui exigent des dimensions compactes et des débits élevés.

    Caractéristiques Techniques :

    ⚫ Taille 16 mm

    ⚫ Débit 950 Nl/min

     

    Bénéfices:

    ⚫ Conception compacte 

    ⚫ Embases individuelles et modulaires en technopolymère 

    ⚫ Fonctionnalités électrique et pneumatique hautement extensibles 

     

  • Robuste, fiable et pour des débits élevés

    Série D - Taille 5 Un seul îlot avec un mix de tailles (10.5 et 16) qui offre une connexion Multipole ou Bus de terrain, avec des fixations communes et une modularité unique. 



    Caractéristiques Techniques :

    ⚫ Taille 10,5 + 16 mm

    ⚫ Débit 250 - 950 Nl/min

     

    Bénéfices :

    ⚫ Une seule connexion ( Multipôle ou bus de terrain)

    ⚫ Combinaison de types de flux

    ⚫ Dimensions Compactes

    ⚫ Même positionnement de la machine

Compact, modulaire et flexible

Série D - Taille 1 Solution idéale pour toutes les applications industrielles qui nécessitent une installation rapide et facile d'une fonctionnalité pneumatique dans des espaces restreints.



Caractéristiques Techniques :

⚫ Taille 10,5 mm

⚫ Débit 250 Nl/min

 

Bénéfices:

⚫ Conception compacte 

⚫ Embases individuelles et modulaires en technopolymère 

⚫ Fonctionnalités électrique et pneumatique hautement extensibles 

  • Robuste, fiable et pour des débits élevés

    Série D - Taille 4 Particulièrement adapté pour toutes les applications qui nécessitent des débits élevés et qui nécessitent des solutions robustes et compactes. La taille 4 est entièrement réalisée en aluminium pour garantir des performances élevées, notamment dans des environnements industriels aux conditions particulièrement difficiles. 



    Caractéristiques Techniques :

    ⚫ Taille 25 mm

    ⚫ Débit 2000 Nl/min

     

    Bénéfices :

    ⚫ Débit élevé 

    ⚫ Conception robuste 

    ⚫ Fiabilité 

     


Regardez la vidéo marketing et la vidéo technique de la série D :

Go