Haute résistance chimique au contact des fluides
Les électrovannes de séparation de fluide de la Série KDV sont conçues pour contrôler les fluides critiques tels que les fluides agressifs, de haute pureté ou sensibles à la température. Pour éviter que le fluide contrôlé n'interagisse avec la partie mécanique interne de la vanne, les orifices sont ouverts ou fermés à l'aide d'une membrane de séparation, entraînée par un actionneur.
En plus de protéger le fluide contrôlé de la contamination ou des fluctuations de température excessives, la membrane protège le système d'actionnement de toute corrosion éventuelle causée par des fluides agressifs.
Enfin, les dimensions globales et l'encombrement réduit permettent une intégration facile et rapide aux systèmes manifold ou d'embase dans les petits équipements ainsi que dans les dispositifs médicaux portables.
Sa conception compacte, son poids léger et sa faible consommation d'énergie font de la série KDV la solution idéale pour les applications du Life Science, telles que la spectrométrie de masse, la chromatographie liquide et gazeuse et l'analyse moléculaire.
SECTEURS ET APPLICATIONS:
- Analyse environnementale
- Life Science
- Analyse chimique
- Biopharmaceutique

BÉNÉFICES :
- Convient aux fluides agressifs, de haute pureté ou sensibles à la température.
- Conception compacte et poids léger pour les appareils portables
- Montage facile et rapide
- Haute fiabilité
- Efficacité énergétique