Industrial Automation

Composants passifs FTTx pour les applications de télécommunications

Connecteurs droits sans métal, connecteurs réducteurs et connecteurs d'extrémité

Connecteurs droits sans métal, connecteurs réducteurs et connecteurs d'extrémité

La demande croissante pour de grands volumes de données et pour une courte latence dans le monde entier conduit au développement constant des infrastructures passives pour les télécommunications, pour apporter la fibre optique aux consommateurs. Les principales exigences pour les composants des infrastructures sont la qualité et la fiabilité, ce qui assurera une longue durée de vie.

L'expérience acquise par Camozzi depuis plus de 50 ans est synonyme d'innovation permanente et de succès dans de nombreux secteurs industriels. Elle offre une garantie aux clients de la division FTTx, spécialisée dans la production de composants passifs destinés au secteur des télécommunications. La large gamme de connecteurs et de raccords Camozzi ainsi que ses compétences en matière de production ont permis de développer une gamme de connecteurs de qualité supérieure conformes à toutes les exigences de la norme CEI EN50411-2-8. Ces connecteurs se distinguent par leur longue durée de vie et leur facilité d'utilisation.

Connecteurs de micro-tubes Série V4000 

Ces connecteurs ont été développés pour connecter les micro-tubes entre eux. Notre système permet une connexion et une déconnexion facile et rapide du micro-tube.

Avantages:​​​

  • ENTIÈREMENT CONÇUS EN PLASTIQUE (SANS MÉTAL)
  • CORPS TRANSPARENT
  • CONNEXION "PUSH-IN" FACILE 
  • ADAPTÉS POUR UNE UTILISATION DANS DES APPLICATIONS DIRECTEMENT ENTERRÉES (DE)
Go