Industrial Automation, Life Science

Changeur d’outils pour robot | Série RTC

Productivité maximale avec une précision maximale

Productivité maximale avec une précision maximale

Le Changeur d'Outils de la Série RTC est la solution idéale pour les applications industrielles qui nécessitent un dispositif efficace et fiable pour un changement rapide et sûr des outils (systèmes de préhension ou de travail).

La série RTC est disponible en trois tailles : 50, 90 et 150. Elle offre une grande fiabilité et une grande robustesse, pouvant supporter des charges allant jusqu'à 50 kg et garantissant d'excellentes performances même dans des conditions d'utilisation très exigeantes.


BÉNÉFICES :

  • Surveillance constante de l'état du dispositif de verrouillage
  • Efficacité et précision accrues
  • Capacité de charge élevée
  • Réduction des temps d'arrêt

APPLICATIONS:

Grâce à sa conception compacte, le changeur d'outils peut être facilement intégré dans les robots industriels et les cobots, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité des lignes de production d'une part, tout en offrant une flexibilité et une qualité de travail accrues d'autre part.

Au moyen d'un accessoire spécial à commande pneumatique, le changeur d'outils automatise l'ouverture et la fermeture du système de verrouillage, ce qui évite à l'opérateur d'avoir à le faire manuellement. Le processus de changement d'outil est ainsi plus rapide et plus précis, ce qui réduit l'erreur humaine au minimum et garantit un système plus fiable.


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Sizes50, 90, 150
Pneumatic Connections4, 8, 10