Ce Surpresseur de la série BPA a un rapport de pression de 1:2 qui augmente la pression de sortie jusqu'à 20 bars.
Il fonctionne automatiquement lorsque cela est nécessaire pour générer une augmentation constante de la pression, tandis que sa conception mécanique garantit une installation rapide et facile, minimise la production de chaleur et améliore la sécurité de la machine.
VERSIONS
Deux versions sont disponibles, avec ou sans régulateur intégré qui permet d'ajuster la pression de sortie souhaitée et de gérer efficacement la consommation d'énergie.
APPLICATIONS
Il offre une conception compacte et fonctionnelle avec des temps de remplissage rapides qui rendent la série BPA idéale pour les applications où la haute pression n'est nécessaire qu'à des points spécifiques du circuit pneumatique, comme par exemple :
- Travail du bois
- Traitement du marbre et du verre
- Machines d'essai et d'assemblage
AVANTAGES
- Installation facile et flexible
- Augmentation contrôlée de la pression
- Optimisation du circuit pneumatique
- Efficience énergétique