Stein-Automationstechnik

Secteur: Machines à bois

Les moteurs à transmission linéaires se font une place dans le secteur

La technologie électromécanique de Camozzi Automation a augmenté la vitesse et la précision du système de vissage de Stein-Automationstechnik.   

Gallery

Stein-Automationstechnik

J'aime ce genre de service à la clientèle, car il est synonyme de flexibilité et de réactivité rapide.  

Andreas Stein

Propriétaire de Stein-Automationstechnik

De Lama De Lama
De Lama

Secteur : Production de machines et d'équipements pour l'industrie pharmaceutique

Des machines personnalisées pour la stérilisation, le lavage et d'autres procédés. 

Open Frame Controller regelt perfekten Schliff der Skier im Reichmann Automat
Imeas

Secteur : machines pour le ponçage et la finition du bois

L'application du Contrôleur Proportionnel à Open Frame sur les ponceuses Imeas EvoL garantit que la bande abrasive est maintenue dans une position stable, ce qui améliore la qualité du traitement et réduit les coûts d'exploitation.

Open Frame Controller regelt perfekten Schliff der Skier im Reichmann Automat
Tewes-Bis

Secteur : Production de machines et d'équipements pour l'industrie laitière

La ligne de production de fromage est exceptionnelle en termes de qualité, de performance et de fiabilité, grâce à la mise en œuvre d'une solution électromécanique capable de contrôler parfaitement la vitesse, la course et la force de coupe tout en répondant aux exigences strictes en matière d'hygiène et de résistance à la corrosion au contact des produits de nettoyage.

Reichmann & Sohn -  Contrôle proportionnel pour un broyage parfait
Reichmann & Sohn - Contrôle proportionnel pour un broyage parfait

Secteur : Machines-outils et systèmes de fabrication

Une commande proportionnelle pour un affûtage parfait.  

Les machines à affuter Reichmann & Sohn possèdent le Régulateur Open Frame, avec son système de commande intelligent. Cela permet une utilisation facile et assure un affûtage parfait des skis et des snowboards. 

Bonetto Automation
Bonetto Automation

Secteurs : Assemblage, robotique et conditionnement pour les secteurs industriels et médicaux 

Les projets ambitieux de croissance de Bonetto dans le domaine médical ont donné lieu au développement d'une plateforme de machines hautement standardisées configurées pour répondre aux besoins du client final. Nous pouvons nous appuyer sur un exemple intéressant, un système récemment automatisé pour la production de tubes à essai préremplis. Cet exemple est réalisé avec le soutien de Camozzi.

 

Stein-Automationstechnik
Stein-Automationstechnik

Secteur: Machines à bois

Les moteurs à transmission linéaires se font une place dans le secteur

La technologie électromécanique de Camozzi Automation a augmenté la vitesse et la précision du système de vissage de Stein-Automationstechnik.   

Tecno Meccanica
Tecno Meccanica

Secteur : Industrie Alimentaire 

Le nouveau système de "traitement des jambons" de Tecno Meccanica intègre des composants avancés de Camozzi Automation, ce qui se traduit par d'importants avantages en termes de qualité du produit.

SCM Group
SCM Group

Secteur: Machines à bois 

Une relation de travail solide, qui dure depuis plus de 20 ans, a apporté des avantages mutuels tant à SCM Group qu'à Camozzi Automation. 

Horsch Leeb
Horsch Leeb

Secteur: Off-Highway

En collaboration avec le fabricant de machines agricoles Horsch Leeb, Camozzi Automation a développé des raccords pneumatiques résistants aux produits chimiques pour le système d'aéro-freinage d'un pulvérisateur. 

Rolfo SpA
Rolfo SpA

Secteur: Transports

Les petits composants jouent un rôle essentiel dans le transport de charges de valeur. 

Sagicofim
Sagicofim

La servo-vanne Camozzi LR garantit le fonctionnement parfait d’un nouveau système automatique de test, réalisé par Sagicofim, pour effectuer des essais sur des récipients de sécurité pour éléments filtrants.

 

C&C Flexo
C&C Flexo

Grâce à une solution innovante pour la gestion de la pression à l’intérieur des vérins pneumatiques, C&C Flexo réalise des machines performantes pour l’impression en flexographie, capables d’assurer un niveau de qualité constant du produit fini.

Fromm Packaging Automation
Fromm Packaging Automation

Notre recherche permanente des meilleures performances débute par la participation de fournisseurs de composants et de systèmes qualifiés, déterminants pour l’optimisation des cycles de production.