La conception claire et nette de ce cylindre, conforme à la norme ISO 15552 combinée à une réduction de poids de 25 % par rapport aux modèles précédents, donne au cylindre de la série 63 une forme fluide et souligne ses excellentes performances.
Simple ou double effet, la polyvalente série 63 est disponible en différentes versions et peut-être utilisée dans un large éventail de secteurs et d’applications. Une caractéristique particulière est également l’amortissement réglable en position finale, qui permet une réduction significative du bruit.
La série 63 est disponible dans les diamètres 32 à 125 mm avec des courses allant jusqu’à 2 500 mm. Une gamme complète d’accessoires de montage permet un montage et un démontage universel.