La pince CGSY de la série Camozzi est conçue pour garantir des performances constantes à chaque fois, même dans une large gamme d’applications qui exigent les plus hauts niveaux de productivité. L’angle d’ouverture de 180° permet une utilisation dans des espaces de travail restreints, tout en optimisant la manipulation du produit.
Cela la rend particulièrement adaptée aux applications telles que le soufflage de bouteilles en PET ainsi que les applications de remplissage pour les industries alimentaires et chimiques.
Sa conception et les matériaux utilisés garantissent un fonctionnement précis même dans des environnements difficiles contaminés par de la poussière ou de la vapeur et dans des applications où un lavage fréquent est habituel.
Télécharger notre brochure