Pôle logistique Camozzi

Le pôle logistique Camozzi est le centre de distribution de Camozzi Automation, pour tout le territoire italien et européen.  

Le pôle logistique Camozzi est le centre de distribution de Camozzi Automation, pour tout le territoire italien et européen.  

Situé Via Sant’Alberto, 10 à Palazzolo sull’Oglio, dans la province de Brescia, il a une position privilégiée, à proximité des principaux transporteurs, de l'autoroute A4 et de l'aéroport d'Orio al Serio.

Grâce à l'adoption du système innovant SSI Schaefer et au logiciel de gestion de l'entrepôt WMS, intégré avec le ERP de l'entreprise SAP, il est complètement automatisé. Il s'étend sur une surface de 5 000 m².

Avec une capacité de 40 000 emplacements, il peut gérer un maximum de 160 000 références, à l'exception des entrepôts, consacrés aux matériaux longs, lourds et/ou aux palettes, et à 25 000 lignes de commande par jour.

Il s'agit d'une plateforme de correspondance de dernière génération dans le monde de la logistique, vers laquelle, les produits, en provenance des deux établissements de production de Lumezzane et Polpenazze, convergent également, avec une optimisation des expéditions misant sur les délais de livraison :

  • dans les 24 h à partir de la réception de la commande
  • au maximum dans les 48 h pour atteindre les pays européens les plus éloignés.
Values

Le pôle logistique Camozzi est le centre de distribution de Camozzi Automation, pour tout le territoire italien et européen.