Camozzi Group
Un ventilateur médical (ou simplement un ventilateur) est une machine conçue pour déplacer mécaniquement l'air respirable dans et hors des poumons, afin de produire le mécanisme de respiration pour un patient qui est physiquement incapable de respirer, ou qui respire insuffisamment.
1
FONCTION D'APPLICATION : Mélange Oxygène-air
PRODUITS:
2
FONCTION D'APPLICATION : Traitement de l'Oxygène-air
PRODUIT: Les Filtres-régulateurs de la Série N sont disponibles en raccordement G1/8 et G1/4
3
FONCTION D'APPLICATION: Traitement Oxygène-air
PRODUIT: Les Microrégulateurs de pression Séries TC ont été conçus pour être utilisés pour toutes les applications et équipements où il est nécessaire d'insérer le composant individuel dans des circuits intégrés ou des collecteurs personnalisés pour gérer et ajuster les gaz médicaux et l'oxygène.
4
FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION : Régulation du débit d'oxygène sortant
PRODUITS :
5
FONCTION D'APPLICATION: Solution intégrée spécifique au mélange et au contrôle de l'oxygène-air.
Interagissez, commandez et restez informé des dernières nouveautés.
5, Rue Louis Gattefossé - Parc de la Bandonnière Saint-Priest - 69800 | France | Tel. +33 (0)4 78 21 34 08 | info@camozzi.fr
Sign up for our newsletter to get the latest news, product updates, whitepapers, and insights into Camozzi Automation applications and solutions.
E-commerce
Contacts
Careers
Suppliers Area
Press
Camozzi News
Camozzi Automation Sarl: 5, Rue Louis Gattefossé - Parc de la Bandonnière Saint-Priest - 69800 | France | Tel. +33 (0)4 78 21 34 08 | info@camozzi.fr