Les principaux objectifs de Camozzi sont la qualité et la sécurité, la protection de l'environnement et la compatibilité de ses activités avec le contexte territorial dans lequel elle opère.
Depuis 1993, Camozzi est certifiée conformément aux dispositions de la norme UNI EN ISO 9001 et, en 2003, elle a obtenu la certification UNI EN ISO 14001.
La même année, le système de gestion intégré regroupant ces deux normes a été certifié DNV. De plus, en 2013, Camozzi a obtenu la certification ISO/TS 16949 pour les raccords Série C-Truck et Série 9000 Fuel en effectuant en 2018 la transition à la nouvelle édition du référentiel IATF 16949.
Depuis le 1er juillet 2003, tous les produits introduits sur le marché de l'Union européenne et destinés à être utilisés dans des zones potentiellement explosives doivent être conformes à la directive 94/9/CE, plus connue sous le nom d'ATEX. Cette nouvelle directive concerne également les composants non électriques comme les commandes pneumatiques qui doivent être approuvées.
Depuis le 19 avril 2016, la directive ATEX est remplacée par la nouvelle réglementation 2014/34/UE.
Directives obligatoires
- Directive 99/34/CE "Responsabilité du fait des produits défectueux" transposée par le Décret-loi italien n° 25 du 02/02/01.
- Directive 2014/35/UE "Basse tension".
- Directive 2014/30/UE "Compatibilité électromagnétique EMC" et intégrations relatives.
- Directive 2014/34/UE "Atex".
- Directive 2006/42/CE "Directive machines".
- Directive 2014/68/UE "Équipement sous pression - PED".
- Directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits.
- Règlement 1907/2006 "concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances" (REACH).
Normes techniques
- ISO 4414 - Transmissions pneumatiques - Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs composants.
- Notes environnementales
- Emballage : nous respectons l'environnement en utilisant des matériaux recyclables pour l'emballage de nos produits. Pour le conditionnement de nos produits, nous utilisons des sachets en PE recyclable et en carton.
- Projet Green Design : dans l'analyse de nouveaux produits, l'impact environnemental (projet réel, élaboration, etc.) est toujours pris en compte.